Publikovat produkty
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
    Arco

    Balance

    Round shapes add a timeless elegance to the design of this stunning dining or meeting table. The round or oval top is supported by a robust column, which creates more leg room under the table. The base of the balance is available in brushed aluminium or lacquered concrete. Balance is available as a fixed or extendable table. The wide choice of finishes allows you to determine the look of the top, the column and the base.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabalance
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings