Publikovat produkty
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.7 z 5 hvězdiček4.7(9 recenze)

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

This sophisticated bench features solid aluminum cast legs and supports either perforated steel planks or ipe wood slats in 66” and 84” width configurations. These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamorelli_bench_wood
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůChairs, Stools & Benches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)17.73
  • Šířka (palce)66
  • Hloubka (palce)20.78
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálDub
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
  • Čistá hmotnost (lb)68
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Popis Uniclass 2015Benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Benches
  • Číslo OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Název OmniClassBenches
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS