Publikovat produkty
Mortuary Coolers & Body Boxes

Mortuary Coolers & Body Boxes

Quick-ship walk-in coolers and body boxes designed for multi-body capacity.
Specifikace
  • Walk-Ins

    • Manufactured with high R-value foamed in place panels
    • Standard latch 4" thick panels
    • Digital temperature display
    • 40"- 48" doors available upon request

    Body Boxes

    • Manufactured with high R-value foamed-in-place panels
    • Self-sealing magnetic door
    • 3" thick panels
    • Optional casters installed for mobility
    • More sizes available upon request
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMortuary_coolers_body_boxes
  • Skupina výrobkůCooler
  • Skupina produktůWalk-In Cooler
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-05-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Chladiče
  • Klasifikace IFCChladič
  • Kód ETIMEC000628
  • Název ETIMRefrigerator
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_15_71
  • Popis Uniclass 2015Refrigeration systems surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201411 78 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Mortuary Refrigerators
  • Číslo OmniClass23-21 21 17 11
  • Název OmniClassCommercial Refrigerated Tables