Publikovat produkty
R 100 CE - Heavy duty epoxy floor screed
ARDEX ENDURA

R 100 CE - Heavy duty epoxy floor screed

R 24 CE is an economical, self-smoothing, epoxy resin floor underlay applied between 1 – 4 mm thickness. It combines outstanding mechanical properties with chemical resistance to provide a flat, seamless surface to receive epoxy based coatings or toppings.
Specifikace
  • R 100 CE 27 ± 1°C Mixed Density 2.10 g/cc Pot life 45 mins Application thickness 3 - 10 mm Foot traffic 24 hours Full cure 7 days Bond strength > 3 N/mm² Compressive strength > 90 N/mm² ASTM C 109 Flexural strength > 30 N/mm² BS 6319, Pt 3 Tensile strength > 17 N/mm² BS 6319, Pt 7 Abrasion resistance 0.45g/1000 cycles ASTM C501
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR-100-CE
  • Skupina výrobkůFlooring Solutions
  • Skupina produktůEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Kód UNSPSC30161719
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Popis Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Název OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

Dostupnost regionu

Asie
Indie