Publikovat produkty
R 24 CE - Self-smoothing epoxy floor underlay
ARDEX ENDURA

R 24 CE - Self-smoothing epoxy floor underlay

R 24 CE is an economical, self-smoothing, epoxy resin floor underlay applied between 1 - 4 mm thickness. It combines outstanding mechanical properties with chemical resistance to provide a flat, seamless surface to receive epoxy based coatings or toppings.
Specifikace
  • R 24 CE - @ 27 ± 1°C Pot life - 70 minutes Initial hardness - 24 hours Full cure - 7 days Bond strength - > 1.5 N/mm² Compressive strength - > 84 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 2 Flexural strength - > 33 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 3 Tensile strength - > 12 N/mm² @ 7days BS 6319 Part 2 Shore D Hardness - > 80 ASTM D 2214 VOC Content - 29.89 g/L
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR-24-CE
  • Skupina výrobkůFlooring Solutions
  • Skupina produktůEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Kód UNSPSC30161719
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Popis Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Název OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

Dostupnost regionu

Asie
Indie