Publikovat produkty
R 34 CE - Non-toxic epoxy coating for floors & walls
ARDEX ENDURA

R 34 CE - Non-toxic epoxy coating for floors & walls

R 34 CE is a two component, non-toxic epoxy protective coating for use on cementitious & concrete surfaces. It provides a tough, hard wearing surface resistant to oil, chemical attack and bacterial growth. R 34 CE is solvent free and available in both pigmented & non-pigmented versions
Specifikace
  • R 34 CE @ 27 ± 1ºC Mixed Density 1.68 g/cc Pot life 30 minutes Time between coats 16 - 18 hours Drying Times Walkability 24 hours Full cure 7 days Bond strength > 1.5 N/mm2 Tensile strength > 12 N/mm2 Shore D hardness > 70 Water absorption Nil VOC 333 g/l
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR-34-CE
  • Skupina výrobkůFlooring Solutions
  • Skupina produktůEPOXY COATINGS & SELF LEVELLERS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Kód UNSPSC30161719
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Popis Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Název OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

Dostupnost regionu

Asie
Indie