Publikovat produkty
R 71 CP - Self-Smoothing Epoxy Polyurethane Floor Topping
ARDEX ENDURA

R 71 CP - Self-Smoothing Epoxy Polyurethane Floor Topping

R 71 CP is a specialist applied, 1mm thick self-smoothing epoxy polyurethane resin floor finish combining outstanding wearing properties with chemical resistance and decorative properties. Ideally suited in areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Laboratories, clean rooms, and general light industry are just some of the environments that can benefit from this system.
Specifikace
  • R 71 CP @ 27 ± 1°C Pot life - 40 minutes Mixed Density - 1.45 - 1.50 g/cc Initial hardness - 24 hours Light foot traffic - 24 hours Full cure - 7 days Application Thickness - 1 mm Shore D Hardness - > 70 Bond Strength - > 1.50 N/mm² Compressive Strength (BS 6319 (P2)) - > 65.0 N/mm² Tensile Strength (ASTM C - 307) - > 15.0 N/mm² Flexural Strength (ASTM C – 580) - > 33.0 N/mm²
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR-71-CP
  • Skupina výrobkůFlooring Solutions
  • Skupina produktůPOLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCStone or tile flooring
  • Kód UNSPSC30161706
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Popis Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie
Indie