Publikovat produkty
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive
ARDEX ENDURA

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

ARDEX AF 148
All Purpose Flooring Adhesive

DESCRIPTION
ARDEX AF 148 is a single component, dispersion based adhesive for laying LVT, PVC and VCT floorings in sheets, tiles, planks and carpet tiles on internal levelled subfloors.

COVERAGE
Approximately 130 – 160g/m²

Specifikace
  • FEATURES
    • Dispersion based
    • Low odour and very low emissions
    • Extra long open time
    • Suitable for installation of vinyl sheets, vinyl tiles, LVT and carpet tiles
    • Semi-wet and pressure sensitive properties

    PACK SIZE
    10 kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaardex-AF-148
  • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
  • Skupina produktůAll Purpose Adhesive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vSingapur
  • Vyrobeno vSingapur
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-13 23 15
  • Název OmniClassAdhesives
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie