Publikovat produkty
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane
ARDEX ENDURA

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 is a two component, high build, water-based epoxy polyamide membrane/barrier coating with excellent resistant to hydrostatic pressure and good bond to damp surfaces. It is suitable for areas such as potable water tanks where a tough, hard wearing protective surface resistant to corrosion, chemical attack and bacterial growth is necessary.
Specifikace
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWPM-300
  • Skupina výrobkůWaterproofing Systems
  • Skupina produktůLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vIndie
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCStone or tile flooring
  • Kód UNSPSC30161706
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Popis Uniclass 2015Tile adhesives
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-13 25 17
  • Název OmniClassWaterproofing
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie