Publikovat produkty
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

For repair of cracks in the screed and other grounds. As an adhesive bridge between the base and the fresh mortar.
Specifikace
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-FB
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vRusko
  • Vyrobeno vRusko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Název UNSPSCInterior finishing materials
  • Kód UNSPSC3016
  • Kód CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Číslo OmniClass23-15 00 00
  • Název OmniClassInterior and Finish Products
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Dostupnost regionu

Evropa