Publikovat produkty
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive

    ARDEX AF 785 Lino Adhesive is ideal for adhering all types of linoleum sheet and tiles, with excellent early and long term adhesive strength.

    • High initial grab
    • Install linoleum immediately after application
    • Excellent adhesive transfer to the floorcovering backing
    • Excellent early and long term adhesive strength
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 40m2

    Specifikace
    • Airing Time - Between 0-5 minutes Working Time - Up to 15 minutes Open Time - Up to 20 minutes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArdex-af-785
    • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
    • Skupina produktůLinoleum Adhesive
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Popis Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Francie
    Irsko
    Itálie
    Polsko
    Rakousko
    Rusko
    Velká Británie