Publikovat produkty
ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane
ARDEX

ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane

Provides a stable, moisture resistant barrier substrate
Perfect for use over damp and contaminated subfloors
Reduces or eliminates the need for mechanical preparation

Unit Size Available: 25m x 1.45m roll

Coverage: Refer to product datasheet

Specifikace
  • Dimensional Stability (EN 434) : +/- 0.2% Flame Propagation (ISO 3795) : max. 100 mm/min
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdex-rapidlay-membrane
  • Skupina výrobkůSubfloor Preparation
  • Skupina produktůDamp Proofing and Isolating Membrane
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Popis Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Číslo OmniClass23-15 17 11 13
  • Název OmniClassFloor Underlayments
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

Dostupnost regionu

Evropa
Irsko
Velká Británie