Publikovat produkty
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX Arditex CL Latex Levelling and Smoothing Compound

    ARDITEX CL is a two part levelling and smoothing compound with excellent flow and application properties. For smoothing and levelling most common internal subfloors such as concrete, cement/sand and Gypsum (anhydrite) screeds.

    • Apply most floorcoverings after 12 hours
    • Receives light foot traffic in as little as 2 hours
    • Excellent flow and application properties
    • Can be used on heated screeds 

    Unit Size Available: 20kg Powder & 4.5kg Latex 

    Coverage: Approximately 5m²


    Specifikace
    • Bulk density of fresh mortar approx. 1.9Kg/litre 
      Compressive Strength Greater than 20N/mm² at 28 days 
      Tensile Bedding Strength - Flexural Strength Greater than 8N/mm² at 28 days

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArditex-CL
    • Skupina výrobkůSubfloor Preparation
    • Skupina produktůTwo Component, Self-Leveling Underlayment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Popis Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Kód CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Název OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie