Publikovat produkty
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
    ARDEX

    ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component

    ARDEX AF 2575 is a heavy duty flooring adhesive ideal for a number of floor finishes, including luxury vinyl tiles, sheet vinyl, rubber sheet up to 4mm, rubber tiles up to 9mm, and artificial grass.  ARDEX AF 2575 can be used with all ARDEX Latex and Water-Based Levelling and Smoothing Compounds in both commercial and domestic locations.

    • Moisture, weather and water resistant
    • Suitable for internal and external use
    • High temperature resistance, for use in areas of direct sunlight e.g. conservatories
    • Very high bond strength, for use in high load areas
    • Very low emissions
    • Solvent free

    Unit Size Available: 7kg

    Coverage: Up to 23m2

    ARDEX ENDURA

    Specifikace
    • Airing Time - 5-20 minutes Working Time - Up to 35 minutes Open Time - Up to 40 minutes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArdex-af-2575
    • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
    • Skupina produktůHeavy Duty Adhesive
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahovina
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie