Publikovat produkty
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    ARDEX AF 275 is designed specifically for adhering rubber sheet and tile floorcoverings up to 4mm thick in interior dry locations.  It has very good early and long term adhesive strength and is protected from biodegradation.

    • Fibre reinforced to offer the following benefits:
      • Maximum bond strength
      • Minimal lateral movement during installation
      • Eliminates adhesive squeeze between tile joins
      • Improved indentation resistance
      • Ready to receive rubber floorcoverings in as little as 5 minutes
      • Suitable for installing rubber up to 4mm thick
      • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
      • Suitable for use with chairs fitted with castor wheels
      • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 47m2

    Specifikace
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArdex-af-275
    • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
    • Skupina produktůRubber Adhesive
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahovina
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Popis Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15 15
    • Název OmniClassRubber Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie