Publikovat produkty
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 625 - Contact Adhesive

    ARDEX AF 625 provides an instant, permanent contact bond and is suitable for permanent bond and vertical applications including; fixing PVC and rubber floorcoverings, flexible stair nosings, PVC and rubber skirtings/accessories, stair stringers, and cork with natural cork backing.

    • Fast drying, creating an instant bond ideal for vertical applications
    • Floors can be trafficked immediately after installation
    • Easy to apply with a brush or fine serrated trowel
    • Apply floorcoverings into dry adhesive
    • Resealable container reduces waste

    Unit Size Available: 5Ltr

    Coverage: Up to 40m2

    Specifikace
    • Airing Time - 7-10 minutes Working Time - Up to 20 minutes Open Time - Up to 30 minutes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArdex-af-625
    • Skupina výrobkůFlooring Adhesive
    • Skupina produktůContact Adhesive
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahovina
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie