Publikovat produkty
ARDEX AM 100 Rychlá vyrovnávací hmota
ARDEX AM 100 Rychlá vyrovnávací hmota
ARDEX AM 100 Rychlá vyrovnávací hmota
    ARDEX

    ARDEX AM 100 Rychlá vyrovnávací hmota

    Šedý prášek ze speciálních cementů, dobře dispergovatelných umělých hmot a vybraných plniv. Prášek se smíchá s vodou na vláčnou, tvar držící maltu, kterou lze lehce nanášet v silných i tenkých vrstvách, a která za 1 hodinu vytvrzuje. Zaschlé vrstvy jsou difúzně otevřené.

    Oblast použití Pro interiér a exteriér.

    K vyrovnávání obvyklých stavebních podkladů před lepením obkladů do tenkovrstvého lože.

    Specifikace
    • Záměsný poměr:
      cca 6 litrů vody : 25 kg prášku
      tj. cca 1 obj. díl vody : 3,25 obj. dílů prášku

      Sypká váha: cca 1,4 kg/litr

      Čerstvá váha malty: cca 1,7 kg/litr

      Doba pro zpracování (20 °C): cca 30-40 minut

      Osazování a pokládání (20° C): po cca 2 hodinách

      Spotřeba: cca 1,4 kg prášku na m² a mm

      Pevnost v tlaku:
      po 1 dni asi 5,0 N/mm²
      po 7 dnech asi 10,0 N/mm²
      po 28 dnech asi 15,0 N/mm²

      Pevnost v tahu za ohybu:
      po 1 dni asi 1,5 N/mm²
      po 7 dnech asi 3,0 N/mm²
      po 28 dnech asi 3,5 N/mm²

      Balení: pytel 25 kg netto

      Skladování: v suchých prostorách, v originálním balení cca 12 měsíců

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardex-am-100
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůSmoothing and Repair Mortar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131703
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Popis Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Kód CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie