Publikovat produkty
ARDEX B 12 Jemná betonová stěrka
ARDEX B 12 Jemná betonová stěrka
    ARDEX

    ARDEX B 12 Jemná betonová stěrka

    Vyhlazení, oprava a stěrkování stěn z: pohledového betonu betonových prefabrikátů

    cementové nebo vápennocementové omítky zdiva

    Oprava trhlin, děr a velkoplošných nerovností stěn stropů

    Finální povrch stěn interiéru z porobetonu

    Specifikace
    • Záměsný poměr:
      cca. 8,5l vody : 25 kg prášku odpovídá
      cca. 1 obj. díl vody : 2¾ obj. díly prášku

      Sypká hmotnost: cca. 1,1 kg/litr

      Hmotnost čerstvé malty: cca. 1,7 kg/litr

      Spotřeba materiálu: cca. 1,2 kg prášku /m² a mm

      Doba pro zpracování (20°C): cca. 45 min.

      Hodnota pH: cca. 12

      Koroze výztuže: díky vysoké hodnotě pH působí jako přirozené antikorozní prostředí

      GIS kód: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, s nízkým obsahem chromátů

      Skladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách. Otevřená balení spotřebujte co nejrychleji.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardex-b-12
    • Skupina výrobkůConcrete Repair
    • Skupina produktůConcrete Finishing Compound
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Popis Uniclass 2015Plasters and renders
    • Kód CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 00 00
    • Název OmniClassInterior and Finish Products
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa