Publikovat produkty
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

ARDEX PU 30 Rapid is a one-component polyurethane primer and green slab sealer for use on internal and external porous and non-porous substrates. Being semi-penetrating allows you to consolidate and strengthen surfaces to a depth of 2mm, and increase the bond and performance of both polyurethane and MS based timber & vinyl adhesives.

Substrates:

  • Concrete
  • Green concrete
  • Floor levelling compounds and smoothing cements
  • Fibre cement sheet
  • Fibre cement sheet underlay
  • Sheet timber
  • Plaster
  • Ceramic tiles
  • Terrazzo floors


ARDEX ENDURA

Specifikace
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdex-pu-30
  • Skupina výrobkůSubfloor Preparation
  • Skupina produktůOne Component Primer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Navrženo vAustrálie
  • Vyrobeno vAustrálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Coatings & Coverings
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 11
  • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie