Publikovat produkty
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Specialist applied, polyurethane resin, wall and coving finish, combining outstanding, wearing properties with high chemical resistance and decorative properties. Ideally suited for aggressive areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Food processing and storage, abattoirs, drinks production, dairies and general heavy duty plant and traffic areas are just some of the environments that can benefit from this system.
Specifikace
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-R-10-P
  • Skupina výrobkůConcrete Repair
  • Skupina produktůPolyurethane Coving and Wall Render
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Popis Uniclass 2015Plasters and renders
  • Kód CSI MasterFormat 201407 77 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
  • Číslo OmniClass23-15 15 27
  • Název OmniClassRenders
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Asie Evropa