Publikovat produkty
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
    ARDEX

    ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair

    ARDEX RA 56 is an ultra-low viscosity, 2-component hybrid polyurethane adhesive. It is a rapid curing concrete repair material used when minimal down time is crucial. Its low viscosity offers deep penetration into hairline cracks for a structural repair. The addition of dry, bagged aggregate makes a quality spall repair product that is ready for grinding and open to traffic in less than 1 hour.

    Substrates:

    • Concrete
    Specifikace
    • Colour: Grey Viscosity Mixed: 60 centipoise Gel Time (+24°C): 2 - 3 minutes Cure Time (+24°C): 60 minutes (reopen to traffic) Tack-free Time (+24°C): 12 minutes Compressive Strength 1 hour (neat): 33.8 MPa Compressive Strength 24 hour (neat): 36.5 MPa Tensile Strength: 28.7 MPa Elongation: 5% Bond Strength: 13.1 MPa Shore D Hardness: 70 Adhesion to Concrete: 1.9 MPa
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArdex-ra-56
    • Skupina výrobkůConcrete Repair
    • Skupina produktůCrack and Spall Repair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vAustrálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
    • Název UNSPSCInterior finishing materials
    • Kód UNSPSC3016
    • Kód Uniclass 2015Pr_35
    • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 00 00
    • Název OmniClassInterior and Finish Products
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Dostupnost regionu

    Oceánie Asie