Publikovat produkty
ARDEX S 1-K Izolační stěrka
ARDEX S 1-K Izolační stěrka
ARDEX S 1-K Izolační stěrka
    ARDEX

    ARDEX S 1-K Izolační stěrka

    Izolace stěn a podlah před pokládkou obkladů
    a dlažby – v koupelnách a sprchových koutech, sprchovacích kabinkách, v okolí vany a místnostech s podlahovou výpustí.

    Specifikace
    • Objemová hmotnost čerstvé směsi: cca 1,5 kg/l

      Spotřeba materiálu: vyrovnané podklady min. 1,1 kg/m2 (2 nátěry)

      Schnutí / Zralost pro pokládku (20 °C): po cca 12 hodinách

      Vhodnost pro podlahové topení: ano

      GIS KÓD: D1 = neobsahuje ředidla

      EMICODE: EC 1 – velmi nízké emise

      Skladování: chránit před mrazem, v originálních obalech 6 měsíců, v suchých prostorách

      Telplota zpracování: min. 5°C

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-S-1-K
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSealant
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód CSI MasterFormat 201409 97 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
    • Číslo OmniClass23-15 21 00
    • Název OmniClassSurface Applied Coatings
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa