Publikovat produkty
ARDEX S7 Plus Flexibilní izolační hmota
ARDEX S7 Plus Flexibilní izolační hmota
ARDEX S7 Plus Flexibilní izolační hmota
    ARDEX

    ARDEX S7 Plus Flexibilní izolační hmota

    Pro interiér a exteriér. Pro stěny a podlahy.
    Izolace stěny a podlahy pod obklady a dlažby u vlhkostí namáhaných ploch, jako např. na balkonech a terasách, v bazénech, sprchách, koupelnách, sprchových koutech, nad vanou a sanitární místnosti ve veřejných a obchodních prostorách s odpadem v podlaze.
    Ve stěrkové konzistenci také pro vyrovnání nerovností

    Specifikace
    • Poměr míchání: 
      konzistence pro stěrkování: cca. 15 kg ARDEX S7 — prášku : 4 l vody 

      konzistence pro nátěr: cca. 15 kg ARDEX S7 — prášku : 5l vody 

      Hmotnost čerstvé hmoty: cca. 1,3 kg / l 

      Spotřeba materiálu (na 1mm tloušťky suché vrstvy): cca. 1,2 kg prášku na m2 

      Doba pro zpracování (+20 °C): cca. 60 min. 

      Pochůznost a možnost pokládky (+20 °C): cca. po 4 hodinách 

      Značení dle GGVSEB/ADR: žádné Značení dle GHS/CLP: GHS05 „žíraviny“ signální slovo: nebezpečí 

      Kód GIS: ZP1 

      Balení: pytle 15 kg netto 

      Skladování: v suchých prostorách a originálním balení cca 6 měsíců. Otevřené balení opět dobře uzavřete

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardex-s-7-plus
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůWaterproofing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131703
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Popis Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Kód CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie