Publikovat produkty
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

It is used as a single layer tanking membrane for horizontal or vertical applications, and may also be used in a multi-layer membrane system.

System
Products
(1) Ardex Shelterbit Sand 3mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Insulation Board
(4) Ardex Abacrete Cement Sand Screeding
(5) Ardex Tile Adhesive
(6) Ardex Tile Grout
(7) Ardex A 46
(8) Ardex ShelterJoint PU Sealant
Specifikace
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vHongkong
  • Vyrobeno vHongkong
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Číslo OmniClass23-15 21 00
  • Název OmniClassSurface Applied Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Asie