Publikovat produkty
ARDEX SK 100 W TRICOM izolační pás
ARDEX

ARDEX SK 100 W TRICOM izolační pás

sprchové prostory, koupelny, sprchových a mycích kabinách a sanitárních
–    v exteriéru, jako např. na balkónech a terasách
–    v chemicky namáhaných oblastech jako jsou např. velkovývařovny

Specifikace
  • Barva: bílá s šedým vzorem kapek

    Šířka pásu: cca. 1,0 m

    Prodloužení podélné: 82,5 % při 99,8 N/15 mm

    Prodloužení příčné: 73,7 % při 46,5 N/15 mm

    Celková tloušťka: 0,51 mm

    Celková hmotnost: 315 g/m²

    Destrukční tlak: 3,0 bar

    Přemostění trhlin: > 0,4 mm

    Přídržnost: > 0,2 N / mm2

    Sd-hodnota: > 85 m

    Odolnost teplotám: – 35 °C až + 90 °C

    Odolnost UV-záření: < 500 hodin

    Skladování: v chladu a suchu, v originálním balení cca. 24 měsíců

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaardex-sk-100-w
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůMesh Tape
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Kód CSI MasterFormat 201402 25 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Existing Thermal and Moisture Protection Assessment
  • Číslo OmniClass23-13 25 00
  • Název OmniClassThermal and Moisture Protective Products 

Dostupnost regionu

Evropa Asie