Publikovat produkty
ARDEX SK Těsnící set TRICOM
ARDEX

ARDEX SK Těsnící set TRICOM

V mokrých a vlhkých místnostech bez tlakové povrchové vody v exteriéru, jako např. na balkónech, lodžiích a terasách v průmyslových oblastech, jako např. velkokapacitních kuchyních, pivovarech apod.

ARDEX SK TRICOM těsnící set pro vodotěsné přemostění dilatačních, rohových spar, jako napojení pro odpady a průrazech.

Specifikace
  • Spotřeba materiálu:
    Při výpočtu spotřeby je nutno počítat s přesahy min. 5 cm.

    Skladování: v originálním balení v suchých prostorách cca 24 měsíců.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaardex-sk-tricom
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůSealing Membrane System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Kód CSI MasterFormat 201402 25 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Existing Thermal and Moisture Protection Assessment
  • Číslo OmniClass23-13 25 00
  • Název OmniClassThermal and Moisture Protective Products 

Dostupnost regionu

Evropa Asie