Publikovat produkty
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
    ARDEX

    ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control

    ARDEX is recognized worldwide for delivering the most complete, single source tile and stone installation systems with the highest level of performance and innovation. Designed with the installer in mind, ARDEX provides complete system solutions from substrate prep up through the grout for virtually any installation project.

    Product categories include adhesives and mortars, caulks and sealants, grouting systems, screeds/mudbeds, substrate preparation, uncoupling and heating systems, and waterproofing systems – all backed by the industry best single source SystemOne™ warranty!

    Specifikace
    • 1  Moisture Control System - MC Rapid

      2  Rapid set Leveling Compound - K 60

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-system-us-02
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůSample Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCTiles and flagstones
    • Kód UNSPSC301317
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Popis Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
    • Název OmniClassTile Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes