Publikovat produkty
ARDEX TLT™ Building Panels
ARDEX

ARDEX TLT™ Building Panels

Interiér: Izolace stěn a podlah, pod obklady a dlažbu
– v prostorách sprch, koupelen, prostor za vanou, sanitární místnosti, privátní i průmyslové prostory, veřejné sprchy, napojení podlahových vpustí na izolaci. Možno použít pro rychlé vyrovnání lokálních nerovností.
Exteriér: Izolace a ochrana podkladu před vlhkostí a výkvěty na terasách a balkonech pod dlažbou
– na betonových a cementových podkladech.

Specifikace
  • Poměr pro míchání: Konzistence pro natírání:cca 25 kg ARDEX 8 akrylátové disperze:cca 25 kg ARDEX 9 reaktivního práškuKonzistence pro stěrkování:cca 17,5 kg ARDEX 8 akrylátové disperze:cca 25 kg ARDEX 9 reaktivního prášku

    Objemová hmotnost čerstvé směsi: Konzistence pro natírání: cca 1,3 kg/lKonzistence pro stěrkování: cca 1,4 kg/l

    Spotřeba materiálu: Konzistence pro natírání(2 nátěry, min. tloušťka vrstvy 0,8mm):cca 0,75 kg prášku + cca 0,75 kg disperze =cca 1,50 kg namíchané směsi na každý m²

    Konzistence pro stěrkování(2 nátěry, min. tloušťka vrstvy 2mm):cca 1,60 kg prášku + cca 1,20 kg disperze =cca 2,80 kg namíchané směsi na každý m²

    Doba pro zpracování (20°C): cca 45 min.Pochůznost (20°C): po cca 2 hod., poté možno lepit dlažbuOznačení dle zák. o chem. látkách: žádnéVhodnost pro podlahové topení: anoGIS KÓD: Akrylátová disperze: D1 = bez ředidelReaktivní prášek: ZP1 = obsahuje cement, s nízkým obsahem chromátůSkladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách ARDEX 8 – akrylátovou disperzi chránit před mrazem

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaardex-tlt-building-panels
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůTLT™ Shower Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers