Publikovat produkty
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Linear Drains

    Interiér: Izolace stěn a podlah, pod obklady a dlažbu
    – v prostorách sprch, koupelen, prostor za vanou, sanitární místnosti, privátní i průmyslové prostory, veřejné sprchy, napojení podlahových vpustí na izolaci. Možno použít pro rychlé vyrovnání lokálních nerovností.
    Exteriér: Izolace a ochrana podkladu před vlhkostí a výkvěty na terasách a balkonech pod dlažbou
    – na betonových a cementových podkladech.

    Specifikace
    • Poměr pro míchání: Konzistence pro natírání:cca 25 kg ARDEX 8 akrylátové disperze:cca 25 kg ARDEX 9 reaktivního práškuKonzistence pro stěrkování:cca 17,5 kg ARDEX 8 akrylátové disperze:cca 25 kg ARDEX 9 reaktivního prášku

      Objemová hmotnost čerstvé směsi: Konzistence pro natírání: cca 1,3 kg/lKonzistence pro stěrkování: cca 1,4 kg/l

      Spotřeba materiálu: Konzistence pro natírání(2 nátěry, min. tloušťka vrstvy 0,8mm):cca 0,75 kg prášku + cca 0,75 kg disperze =cca 1,50 kg namíchané směsi na každý m²

      Konzistence pro stěrkování(2 nátěry, min. tloušťka vrstvy 2mm):cca 1,60 kg prášku + cca 1,20 kg disperze =cca 2,80 kg namíchané směsi na každý m²

      Doba pro zpracování (20°C): cca 45 min.Pochůznost (20°C): po cca 2 hod., poté možno lepit dlažbuOznačení dle zák. o chem. látkách: žádnéVhodnost pro podlahové topení: anoGIS KÓD: Akrylátová disperze: D1 = bez ředidelReaktivní prášek: ZP1 = obsahuje cement, s nízkým obsahem chromátůSkladování: v originálních uzavřených obalech 12 měsíců od data výroby v suchých prostorách ARDEX 8 – akrylátovou disperzi chránit před mrazem

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardex-tlt-linear-drain
    • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
    • Skupina produktůTLT™ Shower Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains