Publikovat produkty
ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing
ARDEX

ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing

ARDEX WPM003 is a flexible, premixed, waterproofing membrane formulated to provide a tough, watertight lining for wet areas such as bathrooms and showers. External reinforcement material such as ARDEX SK90 is essential. ARDEX WPM003 is designed for roofing underlayment applications. It can also be used over concrete or compressed fibre cement clad balconies and decks provided these are tiled over, properly mortar protected or sealed.
Specifikace
  • Location: Internal wet areas, balconies and other areas that will be tiled or protected from regular foot traffic Surfaces: Walls Floors
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-WPM-003
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůSingle Component Waterproofing Membrane
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vKorejská republika
  • Vyrobeno vKorejská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Pr_35
  • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-15 21 00
  • Název OmniClassSurface Applied Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie
Korejská republika