Publikovat produkty
ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge
ARDEX

ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge

ARDEX WPM 256 is a two component water based epoxy polyamide unpigmented new to old concrete bonding bridge and admixture for cement based materials. ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge |Penetrating structural sealer Forms a structural bond between new and old concrete Can be applied to damp surfaces Is compatible with fresh cement or concrete products Excellent adhesion to most substrates
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-WPM-256
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůTwo Component Water Based Epoxy Polyamide
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Pr_35
  • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Číslo OmniClass23-15 21 00
  • Název OmniClassSurface Applied Coatings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie