Publikovat produkty
ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating
ARDEX

ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating

ARDEX WPM 300 is a two component water based epoxy polyamide membrane/barrier coating.

  • Can be applied to damp surfaces
  • AS 4020:2000 Potable Water Approved
  • Hydrostatic pressure resistant waterproof membrane
  • Prevents rising damp and formation of efflorescence
  • Water based – safe to use in sensitive locations
  • Green Star – meets the benchmark for VOC credit in the Green Building Council of Australia’s Rating Tools
Specifikace
  • Colour: Grey, Black Finish: Semi-gloss going to matt with aging Volume solids: 44% Mixing ratio: 1:1 (Part A:/Part B) by volume Wet film thickness: 300 micrometers (0.3mm) per coat Recoat time: 4 hours @ 25˚C and 50% R.H. Full cure: 7 days @ 25˚C and 50% R.H. Pot life: 2 hours @ 25˚C 1 hour @ 35˚C VOC content: 26g/L
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaArdex-wpm-300
  • Skupina výrobkůWaterproofing
  • Skupina produktůExternal Façade Membrane
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vAustrálie
  • Vyrobeno vAustrálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_32
  • Popis Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 34 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
  • Číslo OmniClass23-13 25 17
  • Název OmniClassWaterproofing

Dostupnost regionu

Oceánie Asie Evropa