Publikovat produkty
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

ARDEX X 13 is a cement-based, polymer modified tile adhesive suitable for fixing a variety of ceramic tiles. With high adhesion strength and C2 TE classification.
Specifikace
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARDEX-X-13
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůHigh Strength Tile Adhesive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSingapur
  • Vyrobeno vSingapur
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCStone or tile flooring
  • Kód UNSPSC30161706
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Popis Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Asie