Publikovat produkty
ICU Patient Ward Room with ceiling lift
Arjo

ICU Patient Ward Room with ceiling lift

4.7 z 5 hvězdiček4.7(14 recenze)

The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with single 3m KWIKtrak allows for either side of the bed one could make a transfer, or pick up of a patient. The single track covers 80% of everyday patient handling tasks. Bed to Chair, Best Boost, Turning and Repositioning in bed.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSpace-Requirements-ICU-Ward-Room-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-and-individual-3m-track
  • Skupina výrobkůCeiling lift
  • Skupina produktůPatient lift
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2020-04-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
  • Popis Uniclass 2015Ceiling track hoists
  • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 11 00
  • Název OmniClassCommercial Furniture
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
Podobné produkty

4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (43)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (22)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (13)