Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
armitage-shanks/products/97e6aa9c-f659-48ea-b025-b5c99461b9c6
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové Instalační Systémy
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Není k dispozici v Spojené státy
Armitage Shanks
Sledovat
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
A4169
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Water supply fittings for wash basins and troughs
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-01-26
Číslo vydání
1
Výška (mm)
141
Šířka (mm)
62
Hloubka (mm)
123
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.idealspec.co.uk
Pokyny k instalaci
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technický popis
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4169AA
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
2.85
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové Instalační Systémy
Klasifikace IFC
Ventil
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Popis Uniclass 2015
Washbasin taps
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Dostupnost regionu
Evropa
Velká Británie
Podobné produkty
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Stáhnout
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Stáhnout
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Stáhnout
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Stáhnout
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Stáhnout
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Stáhnout