Publikovat produkty
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Specifikace
  • Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB4447
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)128
  • Šířka (mm)57
  • Hloubka (mm)166
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)2.08
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie