Publikovat produkty
Piccolo 21 Inclined ½" Washbasin Pillar Taps, Dual H&C Indices

Piccolo 21 Inclined ½" Washbasin Pillar Taps, Dual H&C Indices

Piccolo 21 inclined ½" washbasin pillar taps, dual h&c indices
Specifikace
  • ½" washbasin pillar taps, dual h&c indices
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB8262
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)122
  • Šířka (mm)44
  • Hloubka (mm)94
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie