Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
armitage-shanks/products/5f94d640-83b3-4113-ab15-96856d22167f
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST
Není k dispozici v Spojené státy
Armitage Shanks
Sledovat
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST
Edit R rim mounted singler lever basin mixer no waste
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Rim mounted singler lever basin mixer without waste
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
BC710
Skupina výrobků
Edit R
Skupina produktů
Basin Mixer
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-02-17
Číslo vydání
1
Výška (mm)
90
Šířka (mm)
215
Hloubka (mm)
405
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Pokyny k instalaci
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Technický popis
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
1.41
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód ETIM
EC011328
Název ETIM
Washbasin mixing tap
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Popis Uniclass 2015
Washbasin taps
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Dostupnost regionu
Evropa
Velká Británie
Podobné produkty
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Stáhnout
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Stáhnout