Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
armitage-shanks/products/9c21cc74-6704-47aa-858a-cfba29ec6f08
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Není k dispozici v Spojené státy
Armitage Shanks
Sledovat
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Edit R Rim mounted SL tall basin mixer - no waste
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Rim mounted SL tall basin mixer without waste
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
BC712
Skupina výrobků
Edit R
Skupina produktů
Basin Mixer
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-02-17
Číslo vydání
1
Výška (mm)
75
Šířka (mm)
210
Hloubka (mm)
560
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Pokyny k instalaci
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Technický popis
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Čistá hmotnost (kg)
1.65
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód ETIM
EC011328
Název ETIM
Washbasin mixing tap
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Popis Uniclass 2015
Washbasin taps
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Dostupnost regionu
Evropa
Velká Británie
Podobné produkty
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Stáhnout
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Stáhnout