Publikovat produkty
Sandringham 21 Handrinse Washbasin 45cm 1 Taphole

Sandringham 21 Handrinse Washbasin 45cm 1 Taphole

Sandringham 21 handrinse washbasin 45 cm 1 taphole
Specifikace
  • Handrinse washbasin 45 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE8935
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPedestal wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)452
  • Hloubka (mm)355
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)10.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie