Publikovat produkty
Sandringham 21 Corner Washbasin, 48cm 1 Taphole

Sandringham 21 Corner Washbasin, 48cm 1 Taphole

Sandringham 21 corner washbasin, 1 taphole with overflow
Specifikace
  • Corner washbasin, 1 taphole with overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE8941
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPedestal wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)158
  • Šířka (mm)483
  • Hloubka (mm)443
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)9.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie