Publikovat produkty
Sandringham 21 Low Level 6 Litre Syphon Flush Side Supply

Sandringham 21 Low Level 6 Litre Syphon Flush Side Supply

Sandringham 21 low level cistern 6 litre single flush syphon side supply and internal overflow
Specifikace
  • Low level cistern 6 litre single flush syphon side supply and internal overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE8972
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC cisterns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)378
  • Šířka (mm)386
  • Hloubka (mm)192
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)15.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie