Publikovat produkty
Sandringham 21 Seat No Cover, Metal Hinges

Sandringham 21 Seat No Cover, Metal Hinges

Sandringham 21 seat no cover, metal hinges
Specifikace
  • Seat no cover, metal hinges
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE9086
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC seats and covers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie