Publikovat produkty
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas M2 Mechanical dual flushplate, available in four different finishes, Black, White, Chrome and Brushed Chrome
    Specifikace
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS0767
    • Skupina výrobkůOLEAS
    • Skupina produktůFlush Plate
    • Datum zveřejnění2021-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)57
    • Šířka (mm)265
    • Hloubka (mm)189
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)0.34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Kód CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Číslo OmniClass23-39 37 15 13
    • Název OmniClassFlushing Gates

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie