Publikovat produkty
EDIT R VSL BSN 38X38 WHITE NTH OF & FXG

EDIT R VSL BSN 38X38 WHITE NTH OF & FXG

Edit R 38cm round Vessel basin - no tapholes
Specifikace
  • 38cm round Vessel basin without tapholes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS0788
  • Skupina výrobkůEdit R
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)425
  • Hloubka (mm)425
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Čistá hmotnost (kg)6.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Kód CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Číslo OmniClass23-39 29 13 21 19
  • Název OmniClassSurface Water Retention Basins

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie