Publikovat produkty
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Specifikace
  • 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2293
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)203
  • Šířka (mm)601
  • Hloubka (mm)481
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)16.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie