Publikovat produkty
Contour 21 37cm Hand Rinse Washbasin RH Taphole No Overflow or Chain Hole

Contour 21 37cm Hand Rinse Washbasin RH Taphole No Overflow or Chain Hole

Contour 21 37 cm handrinse washbasin right hand taphole no overflow or chainstay hole, bottom outlet
Specifikace
  • Right hand taphole no overflow or chainstay hole, bottom outlet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2474
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWall hung hand rinse basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)306
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)8.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie