Publikovat produkty
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 pedestal washbasin 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Specifikace
  • 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2481
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůPedestal wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)185
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)421
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)12.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Popis Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie