Publikovat produkty
Planet 21 50cm Countertop Washbasin 2 Taphole With overflow & chainhole

Planet 21 50cm Countertop Washbasin 2 Taphole With overflow & chainhole

Planet 21 countertop washbasin 50 cm 2 tapholes with overflow and chainstay hole
Specifikace
  • 50 cm countertop washbasin 2 taphole with overflow & chainhole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2485
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCounter top wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)184
  • Šířka (mm)502
  • Hloubka (mm)391
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)7.59
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie