Publikovat produkty
Orbit 21 55cm Countertop Washbasin 1 Taphole With overflow, no chainhole

Orbit 21 55cm Countertop Washbasin 1 Taphole With overflow, no chainhole

Orbit 21 55 cm countertop washbasin 1 taphole with overflow, no chainhole
Specifikace
  • 55 cm countertop washbasin 1 taphole with overflow, no chainhole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS2513
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCounter top wash basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)188
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)461
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Čistá hmotnost (kg)9.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Popis Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie